Chtěli byste...
... si usnadnit vícepólové zapojení inteligentních ventilů?
Naše odpověď je jasná:
Standardizované rozhraní IO-Link umožňuje snadné a standardizované připojení všeho od elektromotorů a senzorů až po hydraulické ventily.
Minimální úsilí – Maximální výhody
Standardizované zapojení a elektronická jmenovka usnadňují uvedení do provozu a zvyšují dostupnost.
Rozhraní IO-Link umožňuje komplexní komunikaci se senzory a aktuátory, nezávisle na používané provozní sběrnici.
Proporcionální ventily používané v hydraulických systémech jsou nyní součástí obousměrné digitální komunikace – inteligentně, jednoduše a hospodárně. To zjednodušuje uvedení do provozu v oblasti hardwaru a softwaru a umožňuje flexibilní nastavení hydraulických ventilů pro různé výrobní procesy.
Stále přísnější požadavky na flexibilitu strojů a systémů jsou nyní splněny.
Rozšířené diagnostické informace umožňují dosáhnout stavově orientované a prediktivní koncepce údržby a výrazně zkracují prostoje a dobu servisu. To pomáhá zvýšit dostupnost strojů.
Rozhraní IO-Link také integruje použité hydraulické ventily do připojených konstrukcí způsobem, který je odolný vůči zastarávání – jako plnohodnotné komponenty průmyslu 4.0.
JAKÉ VÝHODY NABÍZÍ ROZHRANÍ IO-LINK? Standardizované zapojení a elektronická jmenovka usnadňují uvedení do provozu a zvyšují dostupnost
Univerzálnost
Chtěli byste...
... si usnadnit vícepólové zapojení inteligentních ventilů?
Naše odpověď je jasná:
Standardizované rozhraní IO-Link umožňuje snadné a standardizované připojení všeho od elektromotorů a senzorů až po hydraulické ventily.
Nižší náklady
Chtěli byste...
... si usnadnit vícepólové zapojení inteligentních ventilů?
... používat standardizované kabely pro všechny senzory a aktuátory, abyste snížili skladové zásoby?
... kabely pokládat snadno a levně a přitom ušetřit místo?
Naše odpověď je jasná:
Sandardizované rozhraní IO-Link umožňuje použití standardizovaných nestíněných 3 nebo 5žilových kabelů s konektory M12.
Efektivní projektování
Chtěli byste...
... mít přístup ke stavům a parametrům na úrovni senzorů a ventilů, aniž byste museli každou komponentu integrovat do sběrnicového systému?
... měnit parametry v závislosti na výrobních procesech?
... zabránit poškození strojů v důsledku záměny při výměně komponent, ale bez složitého programování řídicích systémů?
Naše odpověď je jasná:
Rozhraní IO-Link umožňuje jednoduché point-to-point spojení mezi hlavním klíčem a zařízením. K tomu není potřeba žádná IP adresa. Díky specifikaci a popisu zařízení IODD lze zařízení jasně identifikovat. Obousměrné digitální rozhraní umožňuje bezchybnou výměnu dat od prvního do posledního metru.
Vysoká systémová dostupnost
Musíte...
... své komponenty rychle lokalizovat, abyste se vyhnuli systémovým prostojům?
Naše odpověď je jasná:
Během uvádění do provozu může uživatel specifikovat označení polohy, které se ukládá ve ventilu. Údaje o zařízení jsou rovněž k dispozici v IODD.
Podpora standardů průmyslu 4.0
Chtěli byste...
... získat další informace o ventilech umožňujících prediktivní údržbu?
Naše odpověď je jasná:
Ventily s rozhraním IO-Link zaznamenávají dobu chodu a teplotu a vytvářejí histogram s podrobnostmi o rozsahu doby chodu/teploty se třemi nastavenými prahovými hodnotami. Tyto informace lze v případě potřeby získat prostřednictvím rozhraní.